Menü Arama

N/A 20.0 mm 16.0 mm

İki Mandallı Perçini klipsleyip bir araya getirerek birden fazla levhayı veya panoyu birleştirmek için uygun, tek bir birleştirme çözümü oluşturun. Kolay ve hızlı takılan birbirine geçmeli dişler sağlam bir kilitleme işlevi görür. Sert tasarıma sahip olup birbirine geçmeli kıskaç dişlerin perçin şaftına (çıpalar) tutunmasıyla oluşturduğu olağanüstü bir tutuş sunar. Ayrıca satılan Yaylı Segman ve Yaylı Segman Pulu ürünlerimizle birlikte kullanılabilir. Kurulum için alet gerektirmez.
Ürün kodu:

8170840108VR

1900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 11,4604 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

11.460,40 TL

1000 x 11,4604 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 10.0 - 15.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 18.0 - 25.0 mm
Çapa Uzunluğu 16.0 mm
Kafa Çapı 20.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.5 mm
Perçin Tipi Mandallı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Renk White
Tam Malzeme Nylon 6/6
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin