Menü Arama

N/A Black 19.8 mm 34.9 mm (PT)

İki Mandallı Perçini klipsleyip bir araya getirerek birden fazla levhayı veya panoyu birleştirmek için uygun, tek bir birleştirme çözümü oluşturun. Kolay ve hızlı takılan birbirine geçmeli dişler sağlam bir kilitleme işlevi görür. Sert tasarıma sahip olup birbirine geçmeli kıskaç dişlerin perçin şaftına (çıpalar) tutunmasıyla oluşturduğu olağanüstü bir tutuş sunar. Ayrıca satılan Yaylı Segman ve Yaylı Segman Pulu ürünlerimizle birlikte kullanılabilir. Kurulum için alet gerektirmez.
Ürün kodu:

BR1-768-01BK

8000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,7982 TL
5000 - 9999 5,6622 TL
10000 + 5,5717 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.798,20 TL

1000 x 5,7982 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 7.1 - 7.1 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 19.8 - 34.9 mm
Çapa Uzunluğu 19.5 mm
Kafa Çapı 19.1 mm
Kafa Yüksekliği 2.4 mm
Perçin Tipi Erkek ve Dişi
Perçin Kafa Biçimi Round
Renk Black
Tam Malzeme Nylon 6/6
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Ürün BR1-768-01BK bu diğer ürünün yerini alır:

Mandallı Perçin - Naylon ; Siyah ; Uyumlu Delik Çapı 7.1 mm | 0.28 in; Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 19.8 - 34.9 mm | 0.78 - 1.374 in
Ürün kodu: 27QB701000B

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin