Menü Arama

Manivelalı Kelepçe Penseleri 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

130.2 mm | 5.126 in long Manual Plier Clamp has a 28.6 mm | 1.126 in throat depth and 52.4 mm | 2.063 in jaw opening for clamping awkward profiles.
Ürün kodu:

493799

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 724,6375 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ağız Derinliği 28.6 mm
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin