Menü Arama

Manşon Yalıtıcı 16.0 mm Nylon 6 Doğal renk

Post-fit clip-on flag type 250 terminal insulator. Manufactured with material rated UL94-V2
Ürün kodu:

OF-250

33 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Bağlantı Biçimi Post-Fit
Tam Malzeme Nylon 6/6
Yönelim Dik Açılı
Belgelendirme UL
Konektör Tipi Bayrak Tipi 250
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.9 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tip 3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin