20175733
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 5.839,8939 TL |
3 - 4 | 4.963,9426 TL |
5 - 9 | 4.671,8495 TL |
10 + | 4.380,0843 TL |
Şaft Çapı | 20.0 |
---|---|
h1 | 25.0 |
l1 | 44.0 |
w1 | 60.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 38.5 |
h2 | 32.0 |
h3 | 14.0 |
h4 | 21.5 |
h5 | 63.0 |
l2 | 6.5 |
d1 | M8 |
d2 | M6 |
Torque to Nm | 7.0 |
Holding force kN | 1200.0 |
Malzeme | Alüminyum |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.