Menü Arama

Manivelalı Şaft Kelepçesi 16.0 22.0 38.0 Alüminyum

Manuel Mil Kelepçesi, silindirik milleri doğrusal hareket uygulamalarında tespit edip konumlandırmak için tasarlanmıştır. Titreşimi önleyerek pürüzsüz dönüş sağlar. Kelepçeli kolla manuel olarak kontrol edilir. Alüminyumdan mamul olup 16 mm mil çapına sahiptir.
Ürün kodu:

20175757

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 5.562,8808 TL
3 - 4 4.728,5634 TL
5 - 9 4.450,2391 TL
10 + 4.172,2426 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.562,88 TL

1 x 5.562,8808 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 16.0
h1 22.0
l1 38.0
w1 53.0
w2 40.0
w3 30.5
h2 29.0
h3 12.0
h4 19.0
h5 44.0
l2 5.5
d1 M6
d2 M5
Torque to Nm 5.0
Holding force kN 1200.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin