Menü Arama

Manivelalı Şaft Kelepçesi 50.0 50.0 76.0 Alüminyum

Manuel Mil Kelepçesi, silindirik milleri doğrusal hareket uygulamalarında tespit edip konumlandırmak için tasarlanmıştır. Titreşimi önleyerek pürüzsüz dönüş sağlar. Kelepçeli kolla manuel olarak kontrol edilir. Alüminyumdan mamul olup 50 mm mil çapına sahiptir.
Ürün kodu:

20175979

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 7.970,4356 TL
3 - 4 6.774,8539 TL
5 - 9 6.376,2173 TL
10 + 5.977,9087 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.970,44 TL

1 x 7.970,4356 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 50.0
h1 50.0
l1 76.0
w1 132.0
w2 108.0
w3 56.5
h2 58.0
h3 22.0
h4 40.5
h5 95.0
l2 12.0
d1 M16
d2 M14
Torque to Nm 17.0
Holding force kN 2000.0
Malzeme Alüminyum

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin