Menü Arama

Mıknatıslı Kanca Round Ferrite 40.0 mm 12.0 kg

Beyaz Manyetik Tavan Kancası, metal tavanın bulunduğu her ortamda kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü ve kullanışlı bir kancadır. Mağazalarda poster ve promosyon malzemelerini asmak için kullanılır. 12,0 kg'lık bir çekme kuvvetine sahiptir
Ürün kodu:

493183

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 70,3399 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

7.033,99 TL

100 x 70,3399 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Biçimi Round
Renk White
Mıknatıs Malzemesi Ferrite
Montaj Yöntemi Mıknatıs Bağlantı
Taban Çapı 40.0 mm
Toplam Çap 40.0 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Toplam Genişlik 40.0 mm
Çekme Gücü 12.0 kg
Price per piece incl VAT 47.1228 TRY

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin