Menü Arama

Maskeleme Bandı 180 °C 100.0 mm (W) 66.0 m (L) Yeşil

Yeşil polyester bant, 38 mikron kalınlığında olup azami 180°C sıcaklık sınıfına sahiptir. Parçada yapışkan kalıntı bırakmadan çıkarılabilir. Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere çoğu maskeleme uygulaması için uygun, genel amaçlı bant.
Ürün kodu:

100/100

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 4.165,8245 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

4.165,82 TL

1 x 4.165,8245 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 66.0 m
Toplam Genişlik 100.0 mm
Renk Yeşil
GTIP Numarası 3919108025
Tam Malzeme Polyester
Bant Tipi Continuous Roll

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin