Menü Arama

Maskeleme Bandı 180 °C 18.0 mm (W) 66.0 m (L) Green

Yeşil polyester bant, 38 mikron kalınlığında olup azami 180°C sıcaklık sınıfına sahiptir. Parçada yapışkan kalıntı bırakmadan çıkarılabilir. Toz kaplama ve eloksallama da dahil olmak üzere çoğu maskeleme uygulaması için uygun, genel amaçlı bant.
Ürün kodu:

100/18

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 463,36 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

463,36 TL

1 x 463,36 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Green
GTIP Numarası 3919108025
Tam Malzeme Polyester
Bant Tipi Continuous Roll

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin