Menü Arama

Maskeleme Bandı 260 °C 50.0 mm (W) 33.0 m (L) Brown

Kahverengi poliimid bant, azami 180°C sıcaklık sınıfına sahiptir. Yüksek performanslı maskeleme bandı, kimyasallara ve aşınmaya karşı dirençlidir. Toz kaplama ve elektro-kaplama (E-kaplama) uygulamalarına uygundur. Temizce sökülerek kalıntı bırakmaz.
Ürün kodu:

200/50

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.286,3091 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.286,31 TL

1 x 2.286,3091 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Brown
GTIP Numarası 3919108025
Tam Malzeme Polyimide
Bant Tipi Continuous Roll

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin