Menü Arama

Maskeleme Bandı 250 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) White

Beyaz cam elyaf kumaş bant, azami 250°C sıcaklık sınıfına sahiptir. Bu bant kolayca sökülür ve kalıntı bırakmaz. Çözücülere ve aşınmaya karşı dirençlidir. Sık örgü cam kumaş malzeme, yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Kumlama gibi yüksek basınçlı uygulamalara uygundur. Toz kaplama ve ıslak boya için uygundur.
Ürün kodu:

600/25

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.927,7892 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.927,79 TL

1 x 1.927,7892 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
GTIP Numarası 7019699085
Tam Malzeme Fibreglass Cloth
Bant Tipi Continuous Roll

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin