Menü Arama

Maskeleme Bandı 135 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) White

Doğal kaplama krepe kağıt bant, azami 135°C sıcaklık sınıfına sahiptir. Her ucu 80°C ila 135°C sıcaklık aralığını kapsayan üç farklı kağıt maskeleme bandı mevcuttur. Genel amaçlı bu maskeleme bandı, çoğu düşük sıcaklıklı uygulamaların yanı sıra sentetik enameller, selüloz ve akrilik boyalarla kullanım için uygundur. Yüksek ısılı boyalarda kullanılmak üzere özellikle geliştirilmiş bir silikon yapışkan sistemi içerir.
Ürün kodu:

900/25

70 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1+891,9804 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

891,98 TL

1 x 891,9804 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
GTIP Numarası 4811419000
Tam Malzeme Crepe Paper
Bant Tipi Continuous Roll

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin