Menü Arama

Kablo Kelepçesi Vida 50.8 mm PA Black

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Ürün kodu:

SCH-2

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 111,2821 TL
50 - 99 63,5898 TL
100 + 45,4212 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.112,82 TL

10 x 111,2821 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Black
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Vida
Stil Ara Parçasız, Donanımsız
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 50.8 mm
Çalışma Isısı Aralığı -30 - 140 °C
Toplam Yükseklik 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin