Menü Arama

Membran Girişli Halkası M20 PA; TPE Light Grey

This sealing grommet is made of grey nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Ürün kodu:

1664669

25316 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 45,9208 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.296,04 TL

50 x 45,9208 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Delik Çapı 20.5 mm
Eklenti Çapı 4.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
Renk Light Grey
Diş Boyutu M20
Toplam Yükseklik 20.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1664669 bu diğer ürünün yerini alır:

Membran Girişli Halkası 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA; TPE
Ürün kodu: 284200022545

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin