Menü Arama

Membran Girişli Halkası 30.0 mm M20 PA; TPE White

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Ürün kodu:

284200116445

3232 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 47,0688 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.353,44 TL

50 x 47,0688 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Delik Çapı 20.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
Renk White
Diş Boyutu M20
Toplam Yükseklik 19.0 mm
GTIP Numarası 3917390099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin