Menü Arama

Membran Girişli Halkası M20 PA; TPE Black

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Ürün kodu:

284200159945

12966 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 47,0688 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.353,44 TL

50 x 47,0688 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Delik Çapı 20.0 mm
Eklenti Çapı 4.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
Renk Black
Diş Boyutu M20
Toplam Yükseklik 19.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin