Menü Arama

Membran Girişli Halkası 36.0 mm M25 PA; TPE Black

Siyah naylon ve termoplastik elastomerden imal edilen sızdırmazlık halkası. M25 pano boyutuna uygundur. Membran girişi, 4,0-13,0 mm kablo çapına uygundur. Dişsiz deliklere uygun olup 5,7 mm kalınlığında panolara alet kullanmadan hızlıca monte edilir.
Ürün kodu:

284250159945

1793 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 56,2661 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.813,31 TL

50 x 56,2661 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Delik Çapı 25.0 mm
Eklenti Çapı 5.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
Renk Black
Diş Boyutu M25
Toplam Yükseklik 19.0 mm
GTIP Numarası 3917390099

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin