Menü Arama

Membran Girişli Halkası 32.5 mm M25 TPE Black

This mounted membrane entry grommet is manufactured from black TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Ürün kodu:

285325059945

8934 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 29,5448 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.477,24 TL

50 x 29,5448 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Delik Çapı 32.5 mm
Eklenti Çapı 7.0 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer
Renk Black
Diş Boyutu M25
Toplam Yükseklik 11.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin