Menü Arama

Kablo Salmastrası 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grey

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM16 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Ürün kodu:

494628

194 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 20,914 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.091,40 TL

100 x 20,914 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Delik Çapı 12.0 mm
Eklenti Çapı 12.0 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer;Polypropylene
Renk Grey
Diş Boyutu M16 x 1.5
Toplam Yükseklik 15.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin