Menü Arama

Membran Girişli Halkası 34.7 mm M25 PA; TPE Grey

Gri naylon ve termoplastik elastomerden imal edilen sızdırmazlık halkası. M25 pano boyutuna uygundur. Membran girişi, 4,0-13,0 mm kablo çapına uygundur. Dişsiz deliklere uygun olup 5,7 mm kalınlığında panolara alet kullanmadan hızlıca monte edilir.
Ürün kodu:

494639

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 61,3619 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.068,10 TL

50 x 61,3619 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
Renk Grey
Diş Boyutu M25
Toplam Yükseklik 19.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin