Menü Arama

Membran Girişli Halkası 33.0 mm Non Threaded PA; TPE Grey

This strain relief grommet is made of grey polyamide and thermoplastic elastomer. It is IP66 / 77 with UV resistance. It has operating temperature range of - 40 to 65 . It is suitable for application where space, flexibility is limited but appearance is important. It is compatible with a cable range diameter of 6.0-13.0 mm.
Ürün kodu:

494642

196 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 26,8591 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.685,91 TL

100 x 26,8591 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Pano Delik Çapı 20.7 mm
Eklenti Çapı 19.8 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Termoplastik Elastomer
Renk Grey
Diş Boyutu Non Threaded
Toplam Yükseklik 15.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin