Menü Arama

Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm TPE; TPV Black

TPE TPV halka, karşılık gelen naylon plakayla (ayrı satılır) kullanılarak kablo giriş sistemini oluşturup IP65 koruma sağlar ve birçok farklı endüstride elektrik kabinleri ve kurulumlarında kullanılabilir.
Ürün kodu:

1334532

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 85,1036 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

851,04 TL

10 x 85,1036 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çapı 22.3 mm
Yükseklik 33.0 mm
Uzunluk 20.0 mm
Dış Çap 22.0 mm
Renk Black
Malzeme TPE; TPV

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin