Menü Arama

Torna Çene Takımı 43.9 200.0 25.4 Steel

Talongrip Mengene Çene Seti, zorlu işleme süreçlerinde basit bir cıvatalama çözümü sunar. Küçük boyutlar, zorlu uygulamalar veya parça imalatının maliyetli olduğu durumlarda prototip üretmek için idealdir. Ağır iş uygulamalarında kullanılır, çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20267483

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 8.955,553 TL
5 - 9 8.507,7426 TL
10 - 19 8.059,9321 TL
20 + 7.612,1217 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

8.955,55 TL

1 x 8.955,553 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For vice size 6"
Tip Mengene Çene Seti
Vice jaw 2 Off
Vice jaw Stop 1 pc 12035.W0220
Weight g 3220.0
h1 43.9
h3 23.9
l1 200.0
l3 98.6
w1 25.4
Malzeme Steel
Birlikte Kullanılacak: Talongrip Clamps

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin