Menü Arama

Kablo Salmastrası Adhesive 11.2 mm 11.2 mm PA

Menteşeli Kablo Kelepçesi yerine yaylı oturur. Telleri tutup yönlendirerek hassas parçalardan korur ve derli toplu bir kurulum sağlar. Menteşeli üst parça sistemi sayesinde parmak ucuyla ittirilerek kolaca takılır.
Ürün kodu:

460316

4454 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 11,881 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.188,10 TL

100 x 11,881 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yatak Tipi Adhesive
Toplam Genişlik 20.0 mm
Toplam Yükseklik 19.8 mm
İç Yükseklik 11.2 mm
İç Genişlik 11.2 mm
Montaj Yöntemi Yapışkan
Tam Malzeme Polyamide
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Price per piece incl VAT 2.4805 GBP
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin