Menü Arama

Kablo Kelepçesi Snap In 4.8 mm 10.7 mm PA

Menteşeyle kilitlenen bir üst parçaya sahip Tel Kelepçesi, pano deliğine geçerek oturur, doğal UL sınıfı naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

WSLT-01A-19

17615 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,7552 TL
5000 - 9999 3,4654 TL
10000 - 19999 3,2887 TL
20000 - 29999 3,1074 TL
30000 + 2,7311 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.755,20 TL

1000 x 3,7552 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yatak Tipi Locking Top
Toplam Genişlik 16.8 mm
Toplam Yükseklik 19.0 mm
İç Yükseklik 4.8 mm
İç Genişlik 10.7 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Montaj Yöntemi İtmeli
Tam Malzeme Polyamide
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin