Menü Arama

Kablo Kelepçesi Snap In 10.0 mm 16.3 mm PA

Menteşeyle kilitlenen bir üst parçaya sahip Tel Kelepçesi, pano deliğine geçerek oturur, doğal UL sınıfı naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

WSLT-02A-01

5000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,0035 TL
5000 - 9999 2,777 TL
10000 - 19999 2,6272 TL
20000 - 29999 2,4823 TL
30000 + 2,1879 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.003,50 TL

1000 x 3,0035 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yatak Tipi Locking Top
Toplam Genişlik 22.4 mm
Toplam Yükseklik 18.7 mm
İç Yükseklik 10.0 mm
İç Genişlik 16.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Montaj Yöntemi İtmeli
Tam Malzeme Polyamide
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin