Menü Arama

Kablo Salmastrası Snap In 21.7 mm 18.0 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Ürün kodu:

WSLT-9-03-3-01

5587 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,035 TL
5000 - 9999 2,7993 TL
10000 - 19999 2,6452 TL
20000 - 29999 2,5052 TL
30000 + 2,2147 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.035,00 TL

1000 x 3,035 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yatak Tipi Locking Top
Toplam Genişlik 24.1 mm
Toplam Yükseklik 26.8 mm
İç Yükseklik 21.7 mm
İç Genişlik 18.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Montaj Yöntemi Locking
Tam Malzeme Polyamide
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin