Menü Arama

Kablo Salmastrası Adhesive 4.8 mm 10.7 mm PA

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Ürün kodu:

WSLTB-01A-19A

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 16,7555 TL
5000 - 9999 15,08 TL
10000 + 13,572 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

16.755,50 TL

1000 x 16,7555 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yatak Tipi Locking Top
Toplam Genişlik 16.0 mm
Toplam Yükseklik 10.4 mm
İç Yükseklik 4.8 mm
İç Genişlik 10.7 mm
Montaj Yöntemi Yapışkan
Tam Malzeme Polyamide
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin