Menü Arama

Kablo Salmastrası Adhesive 12.7 mm 11.0 mm PA

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Ürün kodu:

WSLTB-03A-19A

2475 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 15,2212 TL
5000 - 9999 13,6998 TL
10000 + 12,3292 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

15.221,20 TL

1000 x 15,2212 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yatak Tipi Locking Top
Toplam Genişlik 19.0 mm
Toplam Yükseklik 16.8 mm
İç Yükseklik 12.7 mm
İç Genişlik 11.0 mm
Montaj Yöntemi Yapışkan
Tam Malzeme Polyamide
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin