Menü Arama

Kablo Salmastrası Snap In 4.8 mm 10.7 mm PA

This locking Wire Saddle snap locks into a panel hole is can be removed, it is made using natural UL rated nylon.
Ürün kodu:

WSLTRA-1-01

809 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,6169 TL
5000 - 9999 5,1639 TL
10000 + 4,8924 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.616,90 TL

1000 x 5,6169 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yatak Tipi Locking Top
Toplam Genişlik 16.8 mm
İç Yükseklik 4.8 mm
İç Genişlik 10.7 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Montaj Yöntemi İtmeli
Tam Malzeme Polyamide
Renk Natural
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin