Menü Arama

Kablo Bağı 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 40 mm.
Ürün kodu:

495165

5582 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 19,241 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.924,10 TL

100 x 19,241 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Ladder
Azami Kablo Demeti Çapı 35.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 45 kg
Toplam Uzunluk 150.0 mm
Kaplama Uncoated
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7326200090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin