Menü Arama

Kablo Bağı 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 145 mm.
Ürün kodu:

495169

793 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 53,8325 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

5.383,25 TL

100 x 53,8325 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Ladder
Azami Kablo Demeti Çapı 180.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 45 kg
Toplam Uzunluk 610.0 mm
Kaplama Uncoated
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin