Menü Arama

Kablo Bağı 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stainless Steel

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 259mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 70mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Ürün kodu:

MT-18

11396 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 23,0222 TL
500 + 20,7202 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.302,22 TL

100 x 23,0222 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Standart Kelepçe
Azami Kablo Demeti Çapı 70.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 45.4 kg
Toplam Uzunluk 259.0 mm
UL/CSA Tanımı UL E309388
Kaplama Uncoated
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7326200090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin