Menü Arama

Kablo Bağı 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Stainless Steel

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201.0 mm long and 7.9 mm wide. The maximum bundle diameter is 51.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Ürün kodu:

MT-25

3000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 31,3877 TL
500 + 28,2491 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.138,77 TL

100 x 31,3877 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Standart Kelepçe
Azami Kablo Demeti Çapı 51.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 113.4 kg
Toplam Uzunluk 201.0 mm
UL/CSA Tanımı UL E309388
Kaplama Uncoated
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 8484900090

Ürün MT-25 bu diğer ürünün yerini alır:

Kablo Bağı 7.9 mm 201.0 mm 50.0 mm Stainless Steel
Ürün kodu: 466603

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin