Menü Arama

Kablo Bağı 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Ürün kodu:

MT-26

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 37,9366 TL
500 + 34,4879 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.793,66 TL

100 x 37,9366 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Standart Kelepçe
Azami Kablo Demeti Çapı 102.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 113.4 kg
Toplam Uzunluk 362.0 mm
UL/CSA Tanımı UL E309388
Kaplama Uncoated
Tam Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7326200090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin