Menü Arama

Kablo Bağı 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Ürün kodu:

MT-4

1792 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 17,1138 TL
500 + 15,4025 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.711,38 TL

100 x 17,1138 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Standart Kelepçe
Azami Kablo Demeti Çapı 102.0 mm
Asgari Halka Gerilme Direnci 45.4 kg
Toplam Uzunluk 362.0 mm
UL/CSA Tanımı UL E309388
Kaplama Uncoated
Tam Malzeme 304 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin