1699121001E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 80.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 3.15 in |
Toplam Genişlik | 70.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.756 in |
Pim Çapı | 18.0 mm |
Pim Çapı | 0.709 in |
Kalınlık | 8.0 mm |
Kalınlık | 0.315 in |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Montaj Yöntemi | Insert |
Montaj Yönelimi | Sağ Tutamaklı |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.