Menü Arama

Kalkar Menteşe Sağ Tutamaklı 64.0 mm 17.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

699122001E

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 64.0 mm
Toplam Genişlik 17.0 mm
Pim Çapı 6.0 mm
Kalınlık 50.0 mm
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Montaj Yöntemi Dişli
Montaj Yönelimi Sağ Tutamaklı
Pim Malzemesi Stainless Steel
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin