Menü Arama

Köşe Menteşesi 37.5 mm 8.5 mm GF PA

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Ürün kodu:

197201E

1559 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 37.5 mm
Toplam Kalınlık 1.5 mm
Toplam Genişlik 8.5 mm
Pim Çapı 6.0 mm
Pim Uzunluğu 59.0 mm
Renk Black
Bitir No Finish
Tam Malzeme %30 Cam Elyaf Güçlendirilmiş Poliamid
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi POM
Sökülebilirlik Removable
Price per piece incl VAT 6.2214 GBP
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 197201E bu diğer ürünün yerini alır:

Köşe Menteşesi 25.0 mm 21.5 mm GF PA
Ürün kodu: 468209

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin