Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Uzunluk | 30.0 mm |
---|---|
Toplam Uzunluk | 1.181 in |
Toplam Kalınlık | 18.0 mm |
Toplam Kalınlık | 0.709 in |
Toplam Genişlik | 28.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.102 in |
Pim Çapı | 6.0 mm |
Pim Çapı | 0.236 in |
Pim Uzunluğu | 53.0 mm |
Pim Uzunluğu | 2.087 in |
Renk | Natural |
Bitir | Chrome Plated |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc |
Montaj Yöntemi | Kaynak |
Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
Sökülebilirlik | Removable |
Teknik özellikler | DIN-EN 1774 |
GTIP Numarası | 8302600090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.