Menü Arama

Corner Hinge 30.0 mm 22.0 mm Die Cast Zinc Alloy

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Ürün kodu:

29711222E

28 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 30.0 mm
Toplam Kalınlık 18.5 mm
Toplam Genişlik 22.0 mm
Pim Çapı 6.0 mm
Pim Uzunluğu 53.0 mm
Renk Natural
Bitir Chrome Plated
Tam Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Montaj Yöntemi Weld On
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Removable
Teknik özellikler DIN-EN 1774
Price per piece incl VAT 10.8119 GBP
GTIP Numarası 8302100090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin