Menü Arama

Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

Ürün kodu:

29712222E

38 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 30.0 mm
Toplam Kalınlık 18.0 mm
Toplam Genişlik 28.0 mm
Pim Çapı 6.0 mm
Pim Uzunluğu 53.0 mm
Renk Black
Bitir Powder Coated
Tam Malzeme Die Cast Zinc
Montaj Yöntemi Kaynak
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Stainless Steel
Sökülebilirlik Removable
Teknik özellikler DIN-EN 1774
GTIP Numarası 8302420090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin