Menü Arama

Corner Hinge 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Steel

Corner Hinge is mounted to internally mounted doors and access panels. Ideal for larger applications and suitable for left and right hand mounting.
Ürün kodu:

298122E

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Uzunluk 37.0 mm
Toplam Kalınlık 27.5 mm
Toplam Genişlik 37.0 mm
Pim Çapı 6.0 mm
Renk Black
Bitir Powder Coated
Tam Malzeme Zamak ZnAl4Cu1; Çelik
Montaj Yöntemi Weld On
Montaj Yönelimi Sağ ya da Sol Yönelimli
Pim Malzemesi Steel
Sökülebilirlik Removable
Price per piece incl VAT 14.738 GBP
GTIP Numarası 7907000090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin