Menü Arama

Neopad 1 60.0 mm (L) 40.0 mm (W)

Mıknatıslı Teşhir Pedleri; poster, ilan ve çizimleri tutturup sergilemek için tasarlanmıştır. Mıktanıslı sırt kısmıyla sağlam bir montaj çözümüdür. M6 Montaj vidası seçeneğiyle sunulur. Neodim malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

493198

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 2.345,4664 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.345,47 TL

1 x 2.345,4664 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Mıknatıs Malzemesi Neodymium
Montaj Yöntemi Dişli
Sürükleme Kuvveti 4.5 kg
Toplam Yükseklik 7.0 mm
Toplam Uzunluk 60.0 mm
Toplam Genişlik 40.0 mm
Çekme Gücü 7.0 kg

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin