Miktar | Birim fiyatı |
---|
Renk | Black |
---|---|
Bitir | Black Powder Coated |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Biçim | Mini Sıkıştırmalı Kilit |
Kulp Tipi | Aletle Çalışan Tutamak |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.63 in |
Kavrama Aralığı | 9.6 - 12.8 mm |
Kavrama Aralığı | 0.378 - 0.504 in |
Azami Basınç | 4.0 mm |
Azami Basınç | 0.157 in |
Hazne Yüksekliği | 21.7 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.854 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Montaj Deliği Genişliği | 13.5 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.531 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.