Menü Arama

Sıkıştırmalı Milli Sürgü 16.2 mm 13.5 mm Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

140126402E

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Zinc Alloy
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Small Compression Latches
Kulp Tipi 4 mm Altıgen Kulpla Çalışır
Anahtar Tipi 4 mm Altıgen Anahtar
Montaj Deliği Uzunluğu 16.2 mm
Kavrama Aralığı 25.2 - 30.4 mm
Azami Basınç 4.0 mm
Hazne Çapı 21.0 mm
Hazne Yüksekliği 21.7 mm
GTIP Numarası 8301300000
Montaj Deliği Genişliği 13.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin