140126403E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Bitir | Black Powder Coated |
Mandal Malzemesi | Zinc Alloy |
Mil Malzemesi | Steel |
Gövde Malzemesi | Zamak |
Mandal Biçim | Mini Sıkıştırmalı Kilit |
Kulp Tipi | Anahtarla Çalışan Tutamak |
Anahtar Tipi | 4 mm Altıgen Anahtar |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.638 in |
Kavrama Aralığı | 22.4 - 25.6 mm |
Kavrama Aralığı | 0.882 - 1.008 in |
Azami Basınç | 4.0 mm |
Azami Basınç | 0.157 in |
Hazne Çapı | 21.0 mm |
Hazne Çapı | 0.827 in |
Hazne Yüksekliği | 21.5 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.846 in |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Montaj Deliği Genişliği | 13.5 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.531 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.