Miktar | Birim fiyatı |
---|
Renk | Black |
---|---|
Bitir | Black Powder Coated |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Biçim | Compression |
Kulp Tipi | Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak |
Anahtar Tipi | Tubular Key |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.638 in |
Kavrama Aralığı | 25.2 - 30.4 mm |
Kavrama Aralığı | 0.992 - 1.197 in |
Azami Basınç | 4.0 mm |
Azami Basınç | 0.157 in |
Hazne Çapı | 23.0 mm |
Hazne Çapı | 0.906 in |
Hazne Yüksekliği | 21.7 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.854 in |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Montaj Deliği Genişliği | 13.5 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.531 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.