Menü Arama

Mini Compression Latch Tubular Key 25.6 mm

Ürün kodu:

140129303E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 219,4958 TL
100 - 499 156,7828 TL
500 + 141,1042 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

219,50 TL

1 x 219,4958 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Bitir Black Powder Coated
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mil Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Biçim Mini Sıkıştırmalı Kilit
Kulp Tipi Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
Anahtar Tipi Tubular Key
Montaj Deliği Uzunluğu 16.0 mm
Kavrama Aralığı 22.4 - 25.6 mm
Azami Basınç 4.0 mm
Hazne Yüksekliği 21.7 mm
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Deliği Genişliği 13.5 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin